KOSTENLOSE THERMISCHE ÜBERPRÜFUNG VON HOFFMAN

Mit diesem Service unterstützt Sie einer unserer HOFFMAN-Experten bei der Analyse Ihrer Umgebung und bei der Auswahl der idealen Wärmemanagementlösung für Ihre konkrete Anwendung.

Sign_Up_Icon
Ja, ich möchte einen Termin vereinbaren für eine kostenlose thermische Überprüfung

Die thermische Überprüfung in 3 Schritte:

Proper_Air_Conditioner_Installation

Schrankanalyse

Ein HOFFMAN-Experte besucht Sie vor Ort und analysiert, soweit erforderlich, die Anforderungen Ihrer Schränke hinsichtlich Umgebungstemperatur und Luftfeuchte.

Thermal_audit_open.png

Thermische Scans

Mithilfe eines Infrarotthermometers werden Ihre Schränke einem thermischen Scan unterzogen, sodass Sie genaue Daten zur Verfügung haben. Anhand dieser Daten lässt sich dann die erforderliche Kühlleistung berechnen.

Thermal_Audit_Recommendation

Empfehlungen

Nach der thermischen Überprüfung erhalten Sie einen individuellen Bericht mit den Ergebnissen für alle untersuchten Schränke sowie Empfehlungen für Ihre konkrete Anwendung.

LebensdauerDerElektronikGraphLebensdauer Elektronik

Hohe Temperaturen schaden Ihrer elektronischen Komponenten

Jeder Temperaturanstieg von 10°C senkt die Lebensdauer elektronischer Komponenten um die Hälfte

Erhöhen Sie die Lebensdauer Ihrer Komponenten mit der richtigen HOFFMAN Kühllösung

  • Bullets are great
  • For spelling out benefits and
  • Turning visitors into leads.

Die Umgebungsbedingungen können je nach Standort erheblich variieren. Um Überhitzungsschäden, Ausfallzeiten und Reparaturen zu vermeiden, ist für jede Anwendungssituation die passende Lösung gefragt. Überhitzungsbedingte Ausfälle sind meistens auf unterdimensionierte Geräte oder ungeeignete bzw. gänzlich fehlende Wärmemanagementlösungen zurückzuführen.

Mit einer kostenlosen thermischen Überprüfung von HOFFMAN können Sie solchen Problemen effektiv vorbeugen.